??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2773-403 - COMPACT splicing connector, for solid and stranded conductors, max. 4 mm², 3-conductor, transparent housing, orange cover, Surrounding air temperature: max 85°C (T85)
Stückliste
2773-403
Bestell-Nr.
2773-403
Lieferland
Norwegen, Schweden, Vereinigtes Königreich, Mexico Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Taiwan
Bezeichnung
COMPACT splicing connector, 3-pole
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.75 - 4 (e) mm²
Querschnitt
20 - 12 (e) AWG
Abisolierlänge
13 mm
Spannung
450 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
32 A
Polzahl
3
Höhe
6.30 mm
Breite
16.40 mm
Tiefe
18.60 mm
Anzahl Klemmstellen
3
Anzahl Potential
1
Farbe
transparent
Gewicht
1.600 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen