??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2773-2401 - Morsetti in linea PUSH WIRE®, per conduttori rigidi e semi-rigidi, max. 4 mm², 2 conduttori, scatola trasparente, Coperchio trasparente, Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85)
Lista materiale
2773-2401_HI
Codice art.
2773-2401
Designazione
Morsetti in linea PUSH WIRE®, 4.0 mm², 32.0 A, trasparente
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.75 - 4 mm²
Sezione
18 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
10 - 11 mm
Tensione rilevata
450 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Corrente
32 A
Altezza
6.15 mm
Larghezza
6.80 mm
Profondita
29.50 mm
Colore
transparente
Peso
1.400 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD