??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2773-2401 - Borne à leviers Inline à enficher, POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES, max. 4 mm², 2 conducteurs, Couleur du boîtier transparent, Couleur de couvercle transparent, Température ambiante max. 85 °C (T85)
Nomenclature
2773-2401_HI
No de produit
2773-2401
Désignation
Borne à leviers Inline à enficher, 4.0 mm², 32.0 A, transparent
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.75 - 4 mm²
sections
18 - 12 AWG
Longueur de dénudage
10 - 11 mm
tension de mesure
450 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
ampérage
32 A
Hauteur
6.15 mm
Largeur
6.80 mm
Profondeur
29.50 mm
Couleur
transparent
Poids
1.400 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés