??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
277-123 - Steckerteil mit Rastfuß 3-polig mit eingespritzer Polkennzeichnung verschiebbar
Stückliste
277-123
Bestell-Nr.
277-123
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 1 mm²
Querschnitt
20 - 18 AWG
Abisolierlänge
10 - 11 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
10 A
Polzahl
3
Höhe
35.40 mm
Breite
25.00 mm
Tiefe
37.00 mm
Farbe
weiß
Gewicht
8.500 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen