??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
277-123 - Male connector with snap-in mounting foot 3 pole with moulded pole marking switchable
Lista materiałowa
277-123
Nr zamówienia.
277-123
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 1 mm²
Cross section
20 - 18 AWG
długość odizolowania przewodu
10 - 11 mm
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
10 A
liczba biegunów
3
wysokość
35.40 mm
szerokość
25.00 mm
głębokość
37.00 mm
kolor
weiß
masa
8.500 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD