??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
277-123 - Conector macho con tetón de anclaje 3 polos marcaje en relieve desplazable
Lista de materiales
277-123
Item-No.
277-123
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 1 mm²
Sección
20 - 18 AWG
Longitud de pelado
10 - 11 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
10 A
Número de polos
3
Altura
35.40 mm
Ancho
25.00 mm
Profundidad
37.00 mm
Color
weiß
Peso
8.500 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD