카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2084.30
KIPP USA
Joints
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/joints/27632-01.prj},{NB=K2084.30_0},{D=30},{D2=40.0},{D3=50},{A=110},{B=73},{B1=15.0},{H=22},{H1=22.0},{K=40.7},{L=56},{L1=146.5},{SW=41},{W=6},{TZD=66.5},{TZS=110.00},{GEW=0.8900},{EAN=4059245857296},{NDM=30.0},{ST=2.00},{XA=35},{BESTKIPPUSA=K2084.30},{AUSF=Rechtsgewinde},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{D1=M30x2,0},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=84833080},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{ROT=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
27632-01 - Rod ends with plain bearing, internal thread, narrow head, DIN ISO 12240-1 maintenance-free
Bill of material
K2084.30
Order No.
K2084.30
K2084.30
Version
Rechtsgewinde
Rechtsgewinde
Rotation
mm
값 입력 ROT
Rotation
mm
cm
inch
ft
확인
Diameter
30
30
mm
thread
M30x2,0
M30x2,0
mm
Diameter
40.0
40.0
mm
Diameter
50
50
mm
distance
110
110
mm
width
73
73
mm
width
15.0
15.0
mm
height
22
22
mm
height
22.0
22.0
mm
Kugel
40.7
40.7
mm
Length
56
56
mm
Length
146.5
146.5
mm
Key-wide
41
41
mm
Winkel a
6
6
°
Dynamic load rating
66.5
66.5
kN
Static load rating
110.00
110.00
kN
Approx. weight
0.8900
0.8900
kg
Description
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
84833080
EAN-Nr. Kipp
4059245857296
4059245857296
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성