??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2757430000 - A3T 2.5 FT-FT-PE DL
Stückliste
Weidmueller 2757430000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2757430000
Herstellertypbezeichnung
A3T 2.5 FT-FT-PE DL
Kurzbeschreibung
Mehrstock-Reihenklemme, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl der Etagen: 3, dunkelbeige, orange
Langbeschreibung
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
GTIN
4064675005339
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
24 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
3
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
24 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.770 W
Farbe
beige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
Etagen intern gebrückt
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Bemessungsspannung
800 V
Masse
0.023 kg
Tiefe
64.15 mm
Höhe
115.917 mm
Breite
5.1 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen