??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2744140000 - A2T 2.5 DT/FT BL
Stückliste
Weidmueller 2744140000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2744140000
Herstellertypbezeichnung
A2T 2.5 DT/FT BL
Kurzbeschreibung
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, 2.5 mm², 400 V, 16 A, schwenkbar, integrierte Prüfbuchse: Ja, TS 35, blau
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
GTIN
4064675035336
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
16 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
2
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
16 A
Farbe
blau
Ausführung der Längstrennung
schwenkbar
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
integrierte Prüfbuchse vorhanden
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
400 V
Masse
0.018 kg
Tiefe
51.65 mm
Höhe
114.335 mm
Breite
5.1 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen