2740F.006
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Solid Carbide End Mills and Slot Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hartmetall-schaft-20und20langlochfre4ser/2740f.prj},{NB=2740F.006},{SHA256=5Ytusej8BvmMoemypLc2LcxVrIVJL4nJyA5G4ThUf/o=},{INAME=2740F_006000_gen},{NAME=2740F_006000_gen},{DOC=2740f/2740f_006000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=2740F.006},{J22=Schaftfräser},{J3=F},{BLD=1},{J1=DIN6527},{J11=A},{J6=ZYL00600115},{J8=FEC},{A1=FPL},{B2=FDR},{B3=FWA},{B5=FNU},{B71=FNB},{C11=FTR},{C12=FSE},{C2=FZI},{C3=6},{C31=25},{F1=29},{F21=65},{F22=65},{F3=ZYL},{G1=1},{G4=60},{H11=6},{H22=h6},{H5=R},{DXF=2740f/2740f_006000.dxf},{XML=2740f/2740f_006000.xml},{CSV=2740f/2740f_006000.csv},{STP=2740f/2740f_006000_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
2740F
Bill of material
2740F.006
PDF-Download
Documentation drawing
Standard of Characteristics
DIN4000-82
Item.ID
2740F.006
Item.Name
Schaftfräser
Company Code
F
Tool Style Code
1
Standard Number
DIN6527
Standard Code Letter
A
Connection Code, Machine Side
ZYL00600115
Treatment
FEC
Cutting Diameter
FPL
mm
Cuttingedge Length, max.
FDR
mm
Protruding Length
FWA
mm
Overall Length
FNU
Functional Length
FNB
Connection Type, Machine Side
FTR
Connection Form, Machine Side
FSE
Connection Size, Machine Side
FZI
Connection Diameter, Machine Side
6
mm
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
25
Cutting Direction
29
Face Effective Cutting Edge Count
65
Peripheral Effective Cutting Edge Count
65
Flute Helix Hand
ZYL
Corner Radius
1
mm
Section Radius
60
mm
Cutting Tool Material
6
Coolant Exit Style Code
h6
Coating
R
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성