??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
EMUGE-FRANKEN
Beschreibung
2740F
Stückliste
2740F.006
PDF-Download
Dokumentationszeichnung
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Identifizierende Bestellnummer
2740F.006
Produktbezeichnung
Schaftfräser
Firmenkennung
F
Bildkennung
1
Normnummer
DIN6527
Formbuchstabe Normnummer
A
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00600115
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
FPL mm
Schneidenlänge, max.
FDR mm
Kraglänge
FWA mm
Gesamtlänge
FNU
Funktionslänge
FNB
Aufnahmetyp, maschinenseitig
FTR
Aufnahmeform, maschinenseitig
FSE
Aufnahmegröße, maschinenseitig
FZI
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6 mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
25
Schneidrichtung
29
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
65
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
65
Drallrichtung
ZYL
Eckenradius
1 mm
Profilradius 1
60 mm
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
6
Kühlschmierstoffaustritt
h6
Beschichtung
R
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen