??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2740030000 - ATTB 6 BK
Stückliste
Weidmueller 2740030000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2740030000
Herstellertypbezeichnung
ATTB 6 BK
Kurzbeschreibung
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 30 A, TS 35, TS 32, schwarz
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
GTIN
4064675021186
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
10 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
30 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
30 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.310 W
Farbe
schwarz
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Steckanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
500 V
Masse
0.031 kg
Tiefe
67.95 mm
Höhe
100 mm
Breite
8.1 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen