??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2736430000 - VPU AC II US 2 R 600/35
Stückliste
Weidmueller 2736430000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2736430000
Herstellertypbezeichnung
VPU AC II US 2 R 600/35
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung) Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, Typ II, Netzform: Einphasig, II, AC, 690 V
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
GTIN
4050118821796
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
35 mm²
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
2.500 mm²
Nennspannung (bei AC)
690 V
max. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
35 mm²
min. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
4 mm²
Montageart
Einbauinstallation
Masse
0.308 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363090
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen