??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2734-202/031-000 a 2734-209/031-000 - connettore femmina con flangia di fissaggio con tasto a pressione integrato passo 3,81 mm/0,15 in protetto al 100% contro connessioneerrata codificabile
Lista materiale
2734-208/031-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.2 - 1.5 mm²
Sezione
24 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
160 V
Tensione impulsiva nominale
2.5
Grado di inquinamento
2
Corrente
10 A
Passo
3.81 mm
Numero di poli
Altezza
13.50 mm
Larghezza
mm
Profondita
20.40 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
orange
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 8.8 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 14.8 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD