??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2734-202/031-000 à 2734-209/031-000 - Connecteur femelle avec bride de fixation avec poussoirs intégrés Pas 3,81 mm/0,15 in 100% protégé contre l'inversion avec possibilité de codage
Nomenclature
2734-208/031-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.2 - 1.5 mm²
sections
24 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
160 V
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5
degré de pollution
2
ampérage
10 A
Pas
3.81 mm
Nbre de pôles
Hauteur
13.50 mm
Largeur
mm
Profondeur
20.40 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
orange
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 8.8 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 14.8 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés