??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2734-1102/038-000 bis 2734-1116/038-000 - 1-Leiter-Federleiste, Hebel, Push-in CAGE CLAMP®, 1.5 mm², Rastermaß 3.5 mm, 2-polig, 100% fehlsteckgeschützt, seitliche Verriegelungsklinken
Stückliste
2734-1106/038-000
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.14 - 1.5 mm²
Querschnitt
26 - 14 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
10 A
Rastermaß
3.50 mm
Polzahl
Höhe
10.00 mm
Breite
mm
Tiefe
24.60 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
lichtgrau
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin spacing) + 2.4 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen