??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2734-1102/038-000 az do 2734-1116/038-000 - gniazdo 1-przewodowe, dźwignia, Push-in CAGE CLAMP®, 1.5 mm², raster 3.5 mm, 100% ochrona przed błędnym połączeniem, boczne zaczepy ryglujące
Lista materiałowa
2734-1106/038-000
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.14 - 1.5 mm²
Cross section
26 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
Measured voltage
160 V
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
Pollution degree
2
Current intensity
10 A
raster
3.50 mm
liczba biegunów
wysokość
10.00 mm
szerokość
mm
głębokość
24.60 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
jasnoszary
masa
g
Comment
L = (No. of poles x Pin spacing) + 2.4 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD