??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 17
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2734-102 do 2734-124 - FEMALE PLUG with built-in push buttons PIN SPACING 3.5 MM / 0.138 IN 100% PROTECTED AGAINST MISMATING
Lista materiałowa
2734-109
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.2 - 1.5 mm²
Cross section
14 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
160 V
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
Pollution degree
2
Current intensity
10 A
raster
3.50 mm
liczba biegunów
wysokość
13.50 mm
szerokość
mm
głębokość
20.40 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD