??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 17
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2734-102 a 2734-124 - connettore femmina con tasto a pressione integrato passo 3,5 mm/0,138 in protetto al 100% contro connessioneerrata
Lista materiale
2734-109
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.2 - 1.5 mm²
Sezione
14 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
160 V
Tensione impulsiva nominale
2.5 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
10 A
Passo
3.50 mm
Numero di poli
Altezza
13.50 mm
Larghezza
mm
Profondita
20.40 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD