??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 17
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2734-102/107-000 hasta 2734-124/107-000 - Conector hembra con brida con tornillos con pulsadores de accionamiento integrados Paso 3,5 mm/0,138 in 100% protegido contra error al conectar y contacto avanzado
Lista de materiales
2734-109/107-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.2 - 1.5 mm²
Sección
24 - 16 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
160 V
Tensión de choque asignada
2.5 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
10 A
Paso
3.50 mm
Número de polos
Altura
13.50 mm
Ancho
mm
Profundidad
20.40 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
lichtgrau
Peso
g
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 8.8 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 14.8 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD