??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2734-102/107-000 bis 2734-124/107-000 - Federleiste mit Schraubflansch mit integrierten Betätigungsdrückern Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt
Stückliste
2734-109/107-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.2 - 1.5 mm²
Querschnitt
24 - 16 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
10 A
Rastermaß
3.50 mm
Polzahl
Höhe
13.50 mm
Breite
mm
Tiefe
20.40 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
lichtgrau
Gewicht
g
Bemerkungen
L = No. of poles x Pin Spacing | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 8.8 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 14.8 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen