??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2733960000 - ZQV 6N/7
Спецификация
Weidmueller 2733960000
Preview
Manufacturer Product ID
2733960000
Manufacturer Type Description
ZQV 6N/7
Description short
Перемычка (клемма) втычной, Количество полюсов: 7, Шаг в мм: 8.00, Изолированный: Да, 41 A, оранжевый
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN-Code
4064675066804
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
8 mm
rated current
41 A
Number of bridged terminals
7
color
orange
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.010 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей