??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2733960000 - ZQV 6N/7
Stückliste
Weidmueller 2733960000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2733960000
Herstellertypbezeichnung
ZQV 6N/7
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, Polzahl: 7, Raster in mm: 8.00, Isoliert: Ja, 41 A, orange
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4064675066804
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Ja
Rastermaß
8 mm
Bemessungsstrom
41 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
7
Farbe
orange
Ausführung
Querverbinder
Isolation vorhanden
Ja
Montageart
stecken
Masse
0.010 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen