??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2733960000 - ZQV 6N/7
Kusovník
Weidmueller 2733960000
Preview
Manufacturer Product ID
2733960000
Manufacturer Type Description
ZQV 6N/7
Description short
Propojka (svorka) Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm: 8.00, Izolované: Ano, 41 A, Oranžová
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN-Code
4064675066804
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
8 mm
rated current
41 A
Number of bridged terminals
7
color
orange
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.010 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model