피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
2732F.005
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Solid Carbide End Mills and Slot Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hartmetall-schaft-20und20langlochfre4ser/2732f.prj},{NB=2732F.005},{SHA256=Sz7MaGJHhnLjTgIQNrXcgR5h8WyfkaDbGz3ULdHohz4=},{INAME=2732F_005000_gen},{NAME=2732F_005000_gen},{DOC=2732f/2732f_005000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=2732F.005},{J22=Vielzahn-Schaftfräser},{J3=F},{BLD=1},{J1=DIN6527},{J11=A},{J6=ZYL00500115},{J8=FEC},{A1=FPL},{B2=FDR},{B3=FWA},{B5=FNU},{B71=FNB},{C11=FTR},{C12=FSE},{C2=FZI},{C3=5},{C31=16},{F1=47},{F21=75},{F22=75},{F3=ZYL},{G1=1},{G4=50},{H11=5},{H22=h6},{H5=R},{DXF=2732f/2732f_005000.dxf},{XML=2732f/2732f_005000.xml},{CSV=2732f/2732f_005000.csv},{STP=2732f/2732f_005000_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
2732F
Bill of material
2732F.005
PDF-Download
Documentation drawing
Standard of Characteristics
DIN4000-82
Item.ID
2732F.005
2732F.005
Item.Name
Vielzahn-Schaftfräser
Company Code
F
Tool Style Code
1
Standard Number
DIN6527
Standard Code Letter
A
Connection Code, Machine Side
ZYL00500115
ZYL00500115
Treatment
FEC
Cutting Diameter
FPL
mm
Cuttingedge Length, max.
FDR
mm
Protruding Length
FWA
mm
Overall Length
FNU
Functional Length
FNB
Connection Type, Machine Side
FTR
Connection Form, Machine Side
FSE
Connection Size, Machine Side
FZI
Connection Diameter, Machine Side
5
5
mm
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
16
16
Cutting Direction
47
47
Face Effective Cutting Edge Count
75
Peripheral Effective Cutting Edge Count
75
Flute Helix Hand
ZYL
Corner Radius
1
mm
Section Radius
50
50
mm
Cutting Tool Material
5
5
Coolant Exit Style Code
h6
Coating
R
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성