??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2731230000 - WPD 201 4X25/4X16 BL
Nomenclature
Weidmueller 2731230000
Preview
Manufacturer Product ID
2731230000
Manufacturer Type Description
WPD 201 4X25/4X16 BL
Description short
Blocs de jonction de distribution de potentiel, 1000 V, 152 A, Nombre de pôles: 1, Gris clair
Description long
Barrette de raccordement pour distribution de potentiel. Avec densité de contat élevée.
GTIN-Code
4050118810516
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
152 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
152 A
color
gray
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Levels internally bridged
Yes
Closing plate required
No
rated voltage
1000 V
Mass
0.132 kg
depth
49.3 mm
height
52 mm
width
41.106 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés