??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2731230000 - WPD 201 4X25/4X16 BL
Stückliste
Weidmueller 2731230000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2731230000
Herstellertypbezeichnung
WPD 201 4X25/4X16 BL
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, 1000 V, 152 A, Polzahl: 1, lichtgrau
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4050118810516
Name des Herstellers
Weidmueller Group
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
152 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
152 A
Farbe
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
Etagen intern gebrückt
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Bemessungsspannung
1000 V
Masse
0.132 kg
Tiefe
49.3 mm
Höhe
52 mm
Breite
41.106 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen