??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2730840000 - VPU AC I 0 275/25 LCF 2PE
Спецификация
Weidmueller 2730840000
Preview
Manufacturer Product ID
2730840000
Manufacturer Type Description
VPU AC I 0 275/25 LCF 2PE
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (системы электропитания) Без тока утечки, Защита от перенапряжения, Тип I + II, I, II, III, IV, Переменный ток, 240 V
Description long
Устройство для защиты от перенапряжений в энергетических и питающих линиях. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией системы, которую необходимо защитить.
GTIN
4050118808001
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal voltage (at AC)
240 V
Mass
0.105 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей