??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2730670000 - VPU AC II US 3+1 277/50
Спецификация
Weidmueller 2730670000
Preview
Manufacturer Product ID
2730670000
Manufacturer Type Description
VPU AC II US 3+1 277/50
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (системы электропитания) Защита от перенапряжения, Тип II, Низковольтная сеть: TN-C-S, TN-S, TT, IT с N, II, Переменный ток, 277 V
Description long
Устройство для защиты от перенапряжений в энергетических и питающих линиях. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией системы, которую необходимо защитить.
GTIN-Code
4050118807431
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
nominal voltage (at AC)
277 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
35 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
4 mm²
Assembly type
built-in installation
Mass
0.468 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей