??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2730470000 - VPU AC II US 2 120/50
Lista materiałowa
Weidmueller 2730470000
Preview
Manufacturer Product ID
2730470000
Manufacturer Type Description
VPU AC II US 2 120/50
Description short
Odgromnik (systemy zasilania) Ochrona przeciwprzepięciowa, Typ II, Sieć niskiego napięcia: Jednofazowy, II, AC, 120 V
Description long
Urządzenie do ochrony przeciwprzepięciowej w energetyce zasilaniu. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu wejścia do chronionego systemu.
GTIN-Code
4050118807639
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
nominal voltage (at AC)
120 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
35 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
4 mm²
Assembly type
built-in installation
Mass
0.243 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD