??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2730470000 - VPU AC II US 2 120/50
Stückliste
Weidmueller 2730470000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2730470000
Herstellertypbezeichnung
VPU AC II US 2 120/50
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung) Überspannungsschutz, Typ II, Netzform: Einphasig, II, AC, 120 V
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
GTIN
4050118807639
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
35 mm²
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
2.500 mm²
Nennspannung (bei AC)
120 V
max. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
35 mm²
min. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
4 mm²
Montageart
Einbauinstallation
Masse
0.243 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363090
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen