??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2730320000 - WPD 111 1X95/4X35 BK
Lista materiałowa
Weidmueller 2730320000
Preview
Manufacturer Product ID
2730320000
Manufacturer Type Description
WPD 111 1X95/4X35 BK
Description short
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, 95, 1000 V, 232 A, liczba przyłączeń: 5, Liczba biegunów: 1, TS 35, Płytka montażowa, czarny
Description long
Blok zacisków służący do rozdziału potencjałów. Ze stykiem o wysokiej gęstości.
GTIN-Code
4050118844948
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
232 A
Number of contact points per level
5
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
232 A
color
black
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Closing plate required
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
1000 V
Mass
0.240 kg
depth
69.461 mm
height
104.75 mm
width
36.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD