??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2730320000 - WPD 111 1X95/4X35 BK
Lista materiale
Weidmueller 2730320000
Preview
Manufacturer Product ID
2730320000
Manufacturer Type Description
WPD 111 1X95/4X35 BK
Description short
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, 95, 1000 V, 232 A, Numero di collegamenti: 5, Numero di poli: 1, TS 35, Piastra di montaggio, nero
Description long
Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.
GTIN-Code
4050118844948
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
232 A
Number of contact points per level
5
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
232 A
color
black
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Closing plate required
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
1000 V
Mass
0.240 kg
depth
69.461 mm
height
104.75 mm
width
36.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD