??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2730310000 - WPD 111 1X95/4X35 RD
Stückliste
Weidmueller 2730310000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2730310000
Herstellertypbezeichnung
WPD 111 1X95/4X35 RD
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 95, 1000 V, 232 A, Anzahl Anschlüsse: 5, Polzahl: 1, TS 35, Montageplatte, rot
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4050118844955
Name des Herstellers
Weidmueller Group
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
232 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
5
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
232 A
Farbe
rot
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
1000 V
Masse
0.240 kg
Tiefe
69.461 mm
Höhe
104.75 mm
Breite
36.5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen