??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2728760000 - A2C 150/185 3FT
Stückliste
Weidmueller 2728760000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2728760000
Herstellertypbezeichnung
A2C 150/185 3FT
Kurzbeschreibung
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 150 mm², 1000 V, 309 A, Anzahl Anschlüsse: 6
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4050118801743
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
150 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
185 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
50 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
50 mm²
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
309 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
6
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
309 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
9.890 W
Farbe
beige
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
185 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
185 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
50 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
50 mm²
Etagen intern gebrückt
Nein
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
1000 V
Masse
0 kg
Tiefe
97.65 mm
Höhe
118.029 mm
Breite
96 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
-
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen