??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2728720000 - A2C 150/185 FE
Lista materiałowa
Weidmueller 2728720000
Preview
Manufacturer Product ID
2728720000
Manufacturer Type Description
A2C 150/185 FE
Description short
Blok zacisku przelotowego, PUSH IN, 150 mm², 1000 V, 309 A, liczba przyłączeń: 2
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN-Code
4050118801583
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
150 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
185 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
50 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
50 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
309 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
309 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
9.890 W
color
yellow/black
Connection type
Push-in connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
185 mm²
Max. line cross section, rigid
185 mm²
Min. line cross section, flexible
50 mm²
Min. line cross section, rigid
50 mm²
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
No
Closing plate required
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
1000 V
Mass
0 kg
depth
97.65 mm
height
118.029 mm
width
34 mm
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD