??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2726790000 - VPU AC I 4 R 275/25 LCF S
Lista materiałowa
Weidmueller 2726790000
Preview
Manufacturer Product ID
2726790000
Manufacturer Type Description
VPU AC I 4 R 275/25 LCF S
Description short
Odgromnik (systemy zasilania) Ochrona przeciwprzepięciowa, Bez prądu upływu, z zestykiem zdalnym, Typ I + II, Sieć niskiego napięcia: TN-C-S, TN-S, I, II, III, IV, AC, 230 V
Description long
Urządzenie do ochrony przeciwprzepięciowej w energetyce zasilaniu. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu wejścia do chronionego systemu.
GTIN-Code
4050118802498
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
nominal voltage (at AC)
230 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
35 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm²
construction size
4 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.676 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD