??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2726790000 - VPU AC I 4 R 275/25 LCF S
Nomenclature
Weidmueller 2726790000
Preview
Manufacturer Product ID
2726790000
Manufacturer Type Description
VPU AC I 4 R 275/25 LCF S
Description short
Protection contre la surtension (systèmes d’alimentation électrique) Protection surtension, Sans courant de fuite, avec contact à distance, Type I + II, Réseau basse tension: TN-C-S, TN-S, I, II, III, IV, AC, 230 V
Description long
Dispositif de protection contre la foudre et la surtension pour l'ingénierie électrique et l'alimentation. Le dispositif doit être installé près de l'alimentation du système à protéger.
GTIN-Code
4050118802498
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
nominal voltage (at AC)
230 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
35 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm²
construction size
4 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.676 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés