??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2726720000 - VPU AC I 2 275/25 LCF S
Lista de materiales
Weidmueller 2726720000
Preview
Manufacturer Product ID
2726720000
Manufacturer Type Description
VPU AC I 2 275/25 LCF S
Description short
Descargador de sobretensión (sistemas de alimentación) sin contacto de aviso remoto, Sin corriente de fuga, Protector de sobretensión, Tipo 1 + 2, Red de baja tensión: Monofásico, TN, I, II, III, IV, AC, 230 V
Description long
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalaciones de suministro energético o ingeniería energética. El dispositivo debe instalarse cerca de la alimentación del sistema para estar protegido.
GTIN-Code
4050118802566
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
nominal voltage (at AC)
230 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
35 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm²
construction size
2 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.682 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD