??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2726720000 - VPU AC I 2 275/25 LCF S
Kusovník
Weidmueller 2726720000
Preview
Manufacturer Product ID
2726720000
Manufacturer Type Description
VPU AC I 2 275/25 LCF S
Description short
Přepěťová ochrana (napájecí systémy) bez telekomunik. kontaktu, Bez ztrátového proudu, Ochrana proti přepětí, Typ I + II, Síť o nízkém napětí: Jednofázový, TN, I, II, III, IV, AC, 230 V
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v energetice a elektrárenství. Zařízení by mělo být instalováno poblíž vstupu systému, který má být ochráněn.
GTIN-Code
4050118802566
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
nominal voltage (at AC)
230 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
35 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm²
construction size
2 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.682 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model