??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2725450000 - WPD 107 1X95/2X35+8X25 BK
Kusovník
Weidmueller 2725450000
Preview
Manufacturer Product ID
2725450000
Manufacturer Type Description
WPD 107 1X95/2X35+8X25 BK
Description short
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, 1000 V, 270 A, Počet pólů: 1, Montážní deska, TS 35, černá
Description long
Svorkovnice pro distribuci potenciálu. S vysokou kontaktní hustotou.
GTIN-Code
4050118796131
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
270 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
270 A
color
black
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Levels internally bridged
Yes
Closing plate required
No
Assembly type
Mounting face
rated voltage
1000 V
Mass
0.210 kg
depth
54.268 mm
height
72.887 mm
width
52.715 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model