??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2725380000 - WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 BK
Stückliste
Weidmueller 2725380000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2725380000
Herstellertypbezeichnung
WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 BK
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 400 A, Polzahl: 1, Montageplatte, TS 35, schwarz
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4050118796506
Name des Herstellers
Weidmueller Group
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
400 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
400 A
Farbe
schwarz
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
Etagen intern gebrückt
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Montageart
Montagefläche
Bemessungsspannung
1000 V
Masse
0.480 kg
Tiefe
77.649 mm
Höhe
95 mm
Breite
53.288 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen