??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2725350000 - WPD 107 1X95/2X35+8X25 RD
Спецификация
Weidmueller 2725350000
Preview
Manufacturer Product ID
2725350000
Manufacturer Type Description
WPD 107 1X95/2X35+8X25 RD
Description short
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, 1000 V, 270 A, Количество полюсов: 1, Монтажная панель, TS 35, красный
Description long
Клеммная колодка для распределения потенциалов. С высокой плотностью контакта.
GTIN-Code
4050118796537
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
270 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
270 A
color
red
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Levels internally bridged
Yes
Closing plate required
No
Assembly type
Mounting face
rated voltage
1000 V
Mass
0.210 kg
depth
54.268 mm
height
72.887 mm
width
52.715 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей