??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2725270000 - WPD 109 1X185/2X35+3X25+4X16 RD
Lista materiale
Weidmueller 2725270000
Preview
Manufacturer Product ID
2725270000
Manufacturer Type Description
WPD 109 1X185/2X35+3X25+4X16 RD
Description short
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, 1000 V, 490 A, Numero di poli: 1, Piastra di montaggio, TS 35, rosso
Description long
Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.
GTIN-Code
4050118796612
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
490 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
490 A
color
red
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Levels internally bridged
Yes
Closing plate required
No
Assembly type
Mounting face
rated voltage
1000 V
Mass
0.454 kg
depth
77.649 mm
height
95 mm
width
53.288 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD