??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2725270000 - WPD 109 1X185/2X35+3X25+4X16 RD
Stückliste
Weidmueller 2725270000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2725270000
Herstellertypbezeichnung
WPD 109 1X185/2X35+3X25+4X16 RD
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 490 A, Polzahl: 1, Montageplatte, TS 35, rot
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4050118796612
Name des Herstellers
Weidmueller Group
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
490 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
490 A
Farbe
rot
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
Etagen intern gebrückt
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Montageart
Montagefläche
Bemessungsspannung
1000 V
Masse
0.454 kg
Tiefe
77.649 mm
Höhe
95 mm
Breite
53.288 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen