??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2722440000 - VG M32 EXI 19-25 SI7J G4
Nomenclature
Weidmueller 2722440000
Preview
Manufacturer Product ID
2722440000
Manufacturer Type Description
VG M32 EXI 19-25 SI7J G4
Description short
Presse-étoupe Ex (en plastique) VG Exi 7J (presse-étoupe plastique Ex 7J Exi) droit, M 32, 15 mm, OD min. 19 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.) Polyamide 6
Description long
Presse-étoupe plastique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur. Adapté aux zones présentant un danger d'explosion.
GTIN-Code
4050118821673
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
wrench width 1
42 mm
wrench width 2
42 mm
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
25 mm
min. sealing range
19 mm
fire resistance (according to UL94)
HB
type of protection
Ex tb
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-60 °C
maximum ambient temperature (during operation)
70 °C
thread length connection thread
15 mm
material of the sealing insert
Silicone
impact category
7 Joule
for armored cables
No
type of seal Ex
Other
color
light-blue
material
Polyamide (PA)
overall height
46.700 mm
Color
blue
Without halogens
Yes
Explosion protection categories for gases
ATEX gas-ex-protection, Cat. 1
Mass
0.046 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés