??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2722440000 - VG M32 EXI 19-25 SI7J G4
Stückliste
Weidmueller 2722440000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2722440000
Herstellertypbezeichnung
VG M32 EXI 19-25 SI7J G4
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Kunststoff) VG Exi 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exi) gerade, M 32, 15 mm, OD min. 19 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) Polyamid 6
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
GTIN
4050118821673
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP54
Schlüsselweite (1)
42 mm
Schlüsselweite (2)
42 mm
glasfaserverstärkt
Nein
max. Dichtwert
25 mm
min. Dichtwert
19 mm
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
HB
Zündschutzart
Ex tb
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-60 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
70 °C
Gewindelänge Anschlussgewinde
15 mm
Material des Dichteinsatzes
Silikon
Kategorie für die Schlageinwirkung
7 Joule
für armierte Kabel
Nein
Art der Dichtung Ex
sonstige
Farbe
hellblau
Werkstoff
Polyamid (PA)
Gesamthöhe
46.700 mm
Farbe
blau
halogenfrei
Ja
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
Masse
0.046 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen