??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2722400000 - VG M20 EXI 11-14 SI7J G4
Спецификация
Weidmueller 2722400000
Preview
Manufacturer Product ID
2722400000
Manufacturer Type Description
VG M20 EXI 11-14 SI7J G4
Description short
Кабельный ввод с взрывозащитой (пластик) VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi) прямой, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин) Полиамид 6
Description long
Пластиковой кабельный ввод для герметизации корпусов при подключении кабелей. С компенсатором натяжения. Подходит для использования во взрывоопасных зонах.
GTIN-Code
4050118821635
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
wrench width 1
27 mm
wrench width 2
27 mm
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
14 mm
min. sealing range
11 mm
fire resistance (according to UL94)
HB
type of protection
Ex tb
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-60 °C
maximum ambient temperature (during operation)
70 °C
thread length connection thread
10 mm
material of the sealing insert
Silicone
impact category
7 Joule
for armored cables
No
type of seal Ex
Other
color
light-blue
material
Polyamide (PA)
overall height
35 mm
Color
blue
Without halogens
Yes
Explosion protection categories for gases
ATEX gas-ex-protection, Cat. 1
Mass
0.017 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей