??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2722220000 - VG M16 EXI 5-8 CR7J G4
Lista materiałowa
Weidmueller 2722220000
Preview
Manufacturer Product ID
2722220000
Manufacturer Type Description
VG M16 EXI 5-8 CR7J G4
Description short
Iskrobezpieczna dławnica kablowa (tworzywo sztuczne) VG Exi 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exi) proste, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) poliamid 6
Description long
Dławnica kablowa wykonana za tworzywa sztucznego używana do plombowania obudowy podczas wkładania przewodów. Z odciążeniem. Odpowiednie do eksploatacji w strefach zagrożenia wybuchem.
GTIN-Code
4050118821451
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
wrench width 1
19 mm
wrench width 2
19 mm
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
8 mm
min. sealing range
5 mm
fire resistance (according to UL94)
HB
type of protection
Ex tb
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
70 °C
thread length connection thread
10 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
impact category
7 Joule
for armored cables
No
type of seal Ex
Other
color
light-blue
material
Polyamide (PA)
overall height
31.600 mm
Color
blue
Without halogens
No
Explosion protection categories for gases
ATEX gas-ex-protection, Cat. 1
Mass
0.008 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD