??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2722220000 - VG M16 EXI 5-8 CR7J G4
Stückliste
Weidmueller 2722220000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2722220000
Herstellertypbezeichnung
VG M16 EXI 5-8 CR7J G4
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Kunststoff) VG Exi 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exi) gerade, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) Polyamid 6
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
GTIN
4050118821451
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP54
Schlüsselweite (1)
19 mm
Schlüsselweite (2)
19 mm
glasfaserverstärkt
Nein
max. Dichtwert
8 mm
min. Dichtwert
5 mm
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
HB
Zündschutzart
Ex tb
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
70 °C
Gewindelänge Anschlussgewinde
10 mm
Material des Dichteinsatzes
Chloropren
Kategorie für die Schlageinwirkung
7 Joule
für armierte Kabel
Nein
Art der Dichtung Ex
sonstige
Farbe
hellblau
Werkstoff
Polyamid (PA)
Gesamthöhe
31.600 mm
Farbe
blau
halogenfrei
Nein
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
Masse
0.008 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen